FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle de sécurité
Finition 1
pour arbres
Type de produit
Rondelle
DIN
DIN 6799
Matière du corps de base
acier à ressort
Surface corps
naturel
D1=Pour diamètre
8-11
D2=Diamètre de rainure
7
H=Hauteur
0,9
A
5,84
D3
14,3
M
0,94
Mode de fixation
encoche

Description

Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota
Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.

Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Indication de dessin
1) Dégagé
2) Serré
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté