FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tige filetée
Modèle 1
filetage à droite
Type de produit
Tige filetée
DIN
DIN 976-1
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Longueur de filetage
1000
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
1000
Classe de résistance
4.6
RoHS
true
Type de fixation
filetage

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 4.6 au min., finition zinguée.
Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée.
Inox naturel.
Nota
Les tiges filetées sont livrées uniquement en longueur 1 000 mm.
Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.

Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté