{"product":{"productId":"agid.4193","price":19.52,"name":"TIGE FILETÉE DIN976-1 FILETAGE À DROITEM20X1000, ACIER 4.6 ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Tige filetée
filetage à droite
acier
zingué
- Avec filetage à droite ou à gauche
- Version : acier ou Inox
- Différentes classes de résistance
Unité de vente
19,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tige filetée
Finition 1
filetage à droite
Type de produit
Tige filetée
DIN
DIN 976-1
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
B=Longueur de filetage
1000
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
L=Longueur
1000
Classe de résistance
4.6
Mode de fixation
filetage
RoHS
true
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 4.6 au min., finition zinguée.
Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée.
Inox naturel.
Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée.
Inox naturel.
Nota
Les tiges filetées sont livrées uniquement en longueur 1 000 mm.
Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.
Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.
Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.
Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.