{"product":{"productId":"agid.32777","price":0.28,"name":"Vis à œillet de type 48 en acier ou en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox A2 poli.
Inox A2 poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox A2 poli.
Inox A2 poli.
Nota
Nos vis à œillet en acier ou en inox offrent une solution fiable pour de multiples besoins de fixation dans les environnements industriels. Avec leur fabrication précise et leur structure solide, elles garantissent un raccordement sûr, même dans des conditions exigeantes. L'œillet à l'extrémité de la vis permet de fixer facilement des cordes, des chaînes ou d'autres composants. Faciles à installer et dotées d'une grande capacité de charge, nos vis à œillet constituent le choix idéal pour les applications de construction mécanique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.