FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis À Oreilles
Forme
AM
Version 1
DIN 316
Type de produit
vis
Matière du corps de base
acier
Surface corps
galvanisée
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
25
A max.
22
Classe de résistance
4.6
D2 max.
9,5
K
10,5
Mode de fixation
ailettes
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510

Description

Matière
Acier, classe de résistance min. 4.6, ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté