{"product":{"productId":"agid.18466","price":2.01,"name":"VIS À OREILLES SIMILAIRES À DIN316M04X20, FORME:ALLEMAND, ACIER 4.6GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Vis À Oreilles
DIN 316
acier
galvanisée
- Peuvent être serrés sans outil
Unité de vente
€2.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis À Oreilles
Forme
DE
Version 1
DIN 316
Type de produit
vis
DIN
similaires à DIN 316
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
20
A
max.
20
Classe de résistance
4.6
D2
max.
7
K
9,5
K1
3,9
Mode de fixation
ailettes
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510
Description
Matière
Tête en fonte malléable, tige en acier, classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.