FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis
Forme
A
Finition 1
tête ronde à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
D=Filetage
M3
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
20
SW=largeur de clé
2
Classe de résistance
10.9
DK
5,7
K
1,65
Lg max.
1,5
Ls min.
0
Mode de fixation
six pans creux
Type de forme
à six pans creux

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté