{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.36,"name":"VIS TÊTE RONDE À SIX PANS CRE DIN ENISO7380-1 FORME:A À SIX PANS CREUXM04X16, ACIER 10.9 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis
tête ronde à six pans creux
acier
naturel (noir)
- Disponibles avec ou sans embase
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
0,36 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis
Forme
A
Modèle 1
tête ronde à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
2,5
Classe de résistance
10.9
DK
7,6
K
2,2
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
RoHS
true
Type de fixation
six pans creux
Type de forme
à six pans creux
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.