FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
avec frein de filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
30
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
70
Couple de desserrage approx. en Nm
0,9
Couple de serrage env. Nm
1,7
DK
16
K
10
L1
10
Lg max.
4,5
Ls min.
0
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou inox (A 2).

Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A2-70, naturel.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté