FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
50
SW=key width
10
DK
18
Grade
8.8
K
12
Kind of fastening
hexagon socket
L1
12
Lg max.
5,25
Loosening torque approx. Nm
0,9
Ls min.
0
Tightening torque approx. Nm
1,8
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
Material
Steel or stainless steel (A 2).

Thread lock nylon.
Version
Steel grade 8.8, black.
Stainless steel A2-70, bright.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought