Socket head screw with hexagon socket stainless steel A2 bright 07160-108X40
Unité de vente
1,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
40
SW=key width
6
DK
13
E
6,86
Grade
70
K
8
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
12
Ls
min.
5,75
T
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.