FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
60
SW=key width
6
DK
13
E
6,86
Grade
70
K
8
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
32
Ls min.
25,75
T
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought