Socket head screw with hexagon socket stainless steel A2 bright 07160-116X35
Unité de vente
2,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
L=Length
35
SW=key width
14
DK
24
Grade
70
K
16
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
6
Ls
min.
0
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
Material
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.