FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M20
G=thread / for thread
M20
L=Length
110
SW=key width
17
DK
30
E
19,44
Grade
8.8
K
20
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
58
Ls min.
45,5
T
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought