{"product":{"productId":"agid.37667","price":0.14,"name":"Vis à tête cylindrique à six pans creux CHC DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier ou Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à tête cylindrique à six pans creux CHC, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, acier
à partir de
0,14 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à tête cylindrique à six pans creux CHC, DIN EN ISO 4762 extension de gamme, Inox
à partir de
0,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.