Vis à tête cylindrique à six pans creux acier inoxydable A2 naturel 07161-112X70
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
6,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
70
SW=key width
10
D1
6
DK
18
Grade
70
K
7,5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
40
Ls
min.
31,5
T
3,85
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.