Socket head screw with hexagon socket steel electro zinc-plated 07161-408X20
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€0.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexagon socket
Version 2
low head
DIN
DIN 6912
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
20
SW=key width
6
D1
4
DK
13
Grade
8.8
K
5
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
7
Ls
min.
3,2
T
2,88
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.