FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface corps
naturel
D=Filetage
M3
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
2,5
Classe de résistance
70
DK
5,5
K
3
Lg max.
7
Ls min.
4,5
Mode de fixation
six pans creux

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté