{"product":{"productId":"agid.32103","price":0.48,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, DIN ENISO4762 M06X16, ACIER INOX. A2 70NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis chc
à six pans creux
acier inoxydable A2
naturel
Unité de vente
0,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis chc
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
70
DK
10
E
5,72
K
6
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Mode de fixation
six pans creux
T
3
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.