{"product":{"productId":"agid.35797","price":0.21,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, DIN ENISO4762 M04X18, ACIER 8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis CHC
à six pans creux
acier
naturel (noir)
Unité de vente
€0.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis CHC
Modèle 1
à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
18
SW=largeur de clé
3
Classe de résistance
8.8
DK
7
E
3,44
K
4
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
T
2
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.