FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis chc
Modèle 1
à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
8.8
DK
8,5
K
5
Lg max.
2,4
Ls min.
0
Type de fixation
six pans creux

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté