FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
12
SW=largeur de clé
3
Classe de résistance
8.8
DK
7
E
3,44
K
4
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Mode de fixation
six pans creux
RoHS
true
T
2

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté