FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis CHC
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
entièrement fileté
Type de produit
Vis
DIN
DIN 912
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Longueur de filetage
80
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
80
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
8.8
DK
10
K
6
Type de fixation
six pans creux

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté