{"product":{"productId":"agid.18384","price":0.91,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, ENTIÈREMENTFILETÉ DIN912 M05X40, ACIER 8.8 NATUREL(NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis CHC
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- Acier ou Inox
Unité de vente
€0.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis CHC
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
entièrement fileté
Type de produit
Vis
DIN
DIN 912
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
40
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
40
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
8.8
DK
8,5
K
5
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.