FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
entièrement fileté
Type de produit
Vis
DIN
DIN 912
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
60
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
60
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
8.8
DK
8,5
K
5
Mode de fixation
six pans creux

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté