{"product":{"productId":"agid.18384","price":1.07,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, ENTIÈREMENTFILETÉ DIN912 M06X70, ACIER 8.8 NATUREL(NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis CHC
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- Acier ou Inox
Unité de vente
€1.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis CHC
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
entièrement fileté
Type de produit
Vis
DIN
DIN 912
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
70
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
70
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
8.8
DK
10
K
6
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Inox A 2-70, poli.
Inox A 4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.