EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
30
SW=key width
13
D1
18
Grade
8.8
K
8,1
Kind of fastening
hex head
Lg max.
0
Ls min.
0
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Les longueurs de filetage exactes sont indiquées dans notre boutique en ligne.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté