Vis H avec bride acier galvanisée 07172-510X30
- Version : acier ou Inox A2
Sales unit
1,26 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
30
SW=key width
16
D1
22,3
Grade
10.9
K
10,4
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
0
Ls
min.
0
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Les longueurs de filetage exactes sont indiquées dans notre boutique en ligne.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.