FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec embase et dents
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Longueur de filetage
8,4
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
8
A max.
1,6
Classe de résistance
100
D1
11,2
K
4,3
N (nombre)
28
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Elles sont réutilisables plusieurs fois.

La classe de résistance 100 correspond plus ou moins à la classe 10.9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought