FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
à tige réduite
Modèle 2
Design hygiénique
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
poli
B=Longueur de filetage
9,5
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
13
Code acier
1.4404
D1
16,8
D2
6
H
5,5
K
6,5
R
16
Type de conditionnement
unitaire
Type de fixation
tête hexagonale
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
Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota
Les vis à tige mince sont le plus souvent protégées contre le détachement accidentel à l'aide d'un élément de serrage. Ceci permet de répondre aux exigences de la norme européenne 2006/42/EG. La rondelle de sécurité disponible en option permet de solidariser la vis avec le composant avant le vissage. Pour ce faire, la rondelle est vissée sur la partie filetée et peut ensuite se déplacer librement sur la tige mince. La tige de la vis n'est par exemple pas endommagée par l'action du noyau à ressort. Tout desserrage inopiné en mode manuel est exclu. Cependant, avec un peu de délicatesse, la rondelle peut être retirée de la vis sans l'abîmer.
La surface de la vis à tête hexagonale est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique sur la face frontale, et le cône possède la dépouille correspondante. En lieu et place des gaufrages et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une profondeur de rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Sur demande
Filetage en pouces, longueur de filetage, longueur de tige
Accessoire
Rondelles d'arrêt 07170-03.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought