Vis H avec tige acier galvanisée 07170-405X25
- Acier
- Classe de résistance 8.8, 10.9 ou 12.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€0.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec tige
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
8.8
E
8,79
K
3,5
Lg
max.
9
Ls
min.
5
Type de fixation
tête hexagonale
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.