FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec tige
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
L=Longueur
80
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
8.8
E
26,75
K
10
Lg max.
42
Ls min.
32
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté