EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
90
SW=key width
19
E
21,1
Grade
10.9
K
7,5
Kind of fastening
hex head
Lg max.
60
Ls min.
51,25
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté