Hexagon head bolt entièrement fileté steel electro zinc-plated 07171-405X10
- Acier
- Classe de résistance 8.8, 10.9 ou 12.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€0.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
B=Longueur de filetage
10
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
8.8
E
8,79
K
3,5
Type de fixation
tête hexagonale
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 12.9, bright (black).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.