FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
B=Thread length
90
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
90
SW=key width
13
E
14,38
Grade
10.9
K
5,3
Kind of fastening
hex head
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought