FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Longueur de filetage
70
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
70
SW=largeur de clé
19
Classe de résistance
10.9
E
21,1
K
7,5
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté