EN
Choose your language
Désignation
Vis H
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Longueur de filetage
120
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
L=Longueur
120
SW=largeur de clé
30
Classe de résistance
10.9
E
33,53
K
12,5
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought