EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Form
B
Form definition
low head, with shank
Product type
screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
D=Thread
M5
L=Length
25
SW=key width
8
B
16
D1
11,8
K
6
Kind of fastening
hex head
Packaging type
bulk materials
R
0,5
Steel code
1.4404
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
Seule l’association avec la rondelle d’étanchéité Hygienic Usit® permet de garantir une étanchéité sans zone morte. Les vis polies présentent une rugosité de surface Ra < 0,8 µm. En outre, les jonctions internes sont conçues avec un angle > 135°, ce qui minimise l’adhérence des particules de saleté et garantit un nettoyage facile.

Les vis à tête hexagonale basse pour rondelles d’étanchéité Hygienic USIT® sont parfaitement adaptées à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répondent en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Matière

Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota

Seule l'utilisation avec une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée permet de conserver la validité du certificat EHEDG.

Accessoire
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 06661-15.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté