Vis avec rondelle d'étanchéité acier inoxydable poli 07170-10-122X80
- Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG
- Taille M4 - M16
- Inox 1.4404.
- Rondelle facile à monter et à remplacer
- Convient pour le nettoyage CIP/SIP
€36.80
Description
Kit : vis à tête hexagonale à embase 07170-04 + rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.
Seule l'association d'une vis à tête hexagonale à embase et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.
La vis à tête hexagonale à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones d'hygiène et est également conforme aux directives de l'EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Vis à tête hexagonale : Inox 1.4404.
Rondelle : Inox 1.4404.
Bague d'étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).
Le certificat EHEDG n'est valable que pour l'association d'une vis à tête hexagonale à embase 07170-04 et de la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.
Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en Inox et des produits de nettoyage courants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.