Vis H à tête basse acier inoxydable A4 poli 07170-15-04X30
Sales unit
6,11 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis H
Modèle 1
à tête basse
Modèle 2
entièrement fileté
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
poli
D=Filetage
M4
L=longueur de filetage
30
SW=largeur de clé
7
Code acier
1.4404
D1
9,2
H
3
K
4
Type de conditionnement
produit en vrac
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
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
La surface de la vis à tête hexagonale est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Accessoire
Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (96661-03).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.