FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
à tête basse
Modèle 2
entièrement fileté
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
poli
D=Filetage
M10
L=longueur de filetage
35
SW=largeur de clé
16
Code acier
1.4404
D1
20,6
H
7,3
K
8,3
Type de conditionnement
unitaire
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
Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota
La surface de la vis à tête hexagonale est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Accessoire
Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (96661-03).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté