FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec joint
Modèle 2
Design hygiénique
Forme
B
Type de forme
avec tige
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
poli
B=Longueur de filetage
16
D1=Diamètre
12
D2=Diamètre
13,25
D=Filetage
M5
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
8
Code acier
1.4404
H
2
K
13,1
L1
7,4
R
3
Type de conditionnement
unitaire
Type de fixation
tête hexagonale
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
Le système de vis Hygienic DESIGN a été développé spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. L'utilisation simple et rapide des produits grâce à une bague d'étanchéité prémontée vient compléter l'ensemble.
Matière

Vis à tête hexagonale : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.

Finition
Vis à tête hexagonale : inox poli ou non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Vis à tête hexagonale avec bague d'étanchéité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Finition filetée
M4 - M16.
Indication de dessin
1) Vis à tête hexagonale
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought