FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les vis à tête marteau avec denture ont été spécialement conçues pour l’utilisation dans les rails de montage.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Galvanisé à chaud.
Classe de résistance 8.8.
Nota
La vis à tête marteau dentée peut être insérée dans le rail de montage à n’importe quel endroit. Une rotation de 90° permet à la tête bombée de la vis de s’enclencher solidement dans la rainure, empêchant ainsi toute rotation. La denture spéciale de la tête marteau assure un assemblage extrêmement stable et résistant, même en cas de montage vertical. La vis à tête marteau peut être positionnée librement dans la rainure du rail de montage, ce qui permet un positionnement flexible. Une fente sur la face avant du filetage indique l’orientation correcte de la tête de vis dans le rail de montage.

La grande surface d’appui de la tête de vis dans le rail de montage garantit une grande stabilité et une capacité de charge élevée.

Conviennent pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Montage
Veuillez tenir compte de la capacité de charge des profilés. En règle générale, les charges admissibles pour les rails de montage sont inférieures à celles des vis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté