Vis à tête marteau acier zingué 07094-1008030X40
- Élément de fixation universel
- Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants
- Raccord sûr et conducteur d'électricité
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Sales unit
1,01 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hammer-head screw
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Thread length
37
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
40
C
8,5
Grade
8.8
H
3
Kind of fastening
thread
L1
19
N
9,7
Slot
width
10
Type
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
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8.8, zingué.
Nota
Élément de fixation universel. La vis à tête marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégrée ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.