Vis à tête sphérique acier inoxydable A4 poli 07175-02-03X8
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
Unité de vente
5,63 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête sphérique
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
poli
D=Filetage
M3
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
8
SW=largeur de clé
5
Code acier
1.4404
D1
8
K
2
R1
5,2
T
0,6
Type de conditionnement
produit en vrac
Type de fixation
deux méplats
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
Material
Stainless steel 1.4404.
Version
Polished.
Note
Ideal elements for fastening cladding panels, Plexiglas covers etc. The oversized flange and the thread undercut ensure a stress-free, uniform force distribution on the respective surfaces. Projecting edges are kept to a minimum by the head height being kept as low as possible. An open-end spanner is used to screw the fastener in.
The surface of the ball head screw is polished and, with regard to design optimised for the use in hygienic environments. The surface is polished to a surface finish of less than Ra 0.8 µm. Dirt and residue from products or cleaners seldom adheres and easy cleaning is ensured.
The surface of the ball head screw is polished and, with regard to design optimised for the use in hygienic environments. The surface is polished to a surface finish of less than Ra 0.8 µm. Dirt and residue from products or cleaners seldom adheres and easy cleaning is ensured.
Accessory
For damage-free tightening and loosening of the screw we recommend the open-end spanners together with the protective caps (96661-03).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.