{"product":{"productId":"agid.18322","price":0.48,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, DIN ENISO4762, AVEC FREIN-FILET M04X20, ACIER8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis CHC
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
0,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis CHC
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
avec frein de filet
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
20
SW=largeur de clé
3
Classe de résistance
8.8
Couple de desserrage
approx. en Nm
0,22
Couple de serrage
env. Nm
0,15
DK
7
K
4
L1
7
Lg
max.
2,1
Ls
min.
0
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A2-70, naturel.
Inox : A2-70, naturel.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.