FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
à tête basse
Type de produit
vis
DIN
DIN 6912
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface corps
naturel
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
20
SW=largeur de clé
3
Classe de résistance
70
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg max.
6
Ls min.
2,5
Mode de fixation
six pans creux
RoHS
true
T
1,48

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté