{"product":{"productId":"agid.19857","price":0.77,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, À TÊTE BASSE,DIN6912 M04X25, ACIER INOX. A2 70NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis chc
à six pans creux
acier inoxydable A2
naturel
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
0,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
à tête basse
Type de produit
Vis
DIN
DIN 6912
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
3
Classe de résistance
70
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg
max.
11
Ls
min.
4,5
Mode de fixation
six pans creux
T
1,48
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.