{"product":{"productId":"agid.19857","price":1.05,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, À TÊTE BASSE,DIN6912 M06X35, ACIER INOX. A2 70NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis chc
à six pans creux
acier inoxydable A2
naturel
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
€1.05
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
à tête basse
Type de produit
Vis
DIN
DIN 6912
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
70
D1
3
DK
10
K
4
Lg
max.
17
Ls
min.
12
Mode de fixation
six pans creux
T
2,38
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.