{"product":{"productId":"agid.19856","price":0.56,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, À TÊTE BASSE,DIN6912 M04X25, ACIER 8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis Chc
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
0,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
à tête basse
Type de produit
vis
Norme DIN
DIN 6912
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M04
G=filetage / pour filetage
M04
L=Longueur
25
SW=Largeur de clé
3
Classe de résistance
8.8
Classe de résistance
8.8
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg max.
11
Ls min.
7,5
T
1,48
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.